cavo di collegamento NEBV-C-S1WA25HS-K-5-N-LE25-S10
2265132
GTIN: 4052568253141
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Sub-D
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Cavo
Collegamento elettrico 2, del connettore
Estremità aperta
Lunghezza del cavo
5 m