Valvola di scarico rapido SE-3/4
2280
GTIN: 4052568000196
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Scarico rapido
Collegamento pneumatico, porta 1
G3/4
Portata nominale standard, scarico
7500 l/min
Pressione di lavoro
0.5 bar - 10 bar