cavo di collegamento NEDV-L2R1-V7-M12W3-K-0.1L1-N-M8W4-0.2R1

2384165

GTIN: 4052568109219

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico 1
2x connettore femmina angolare, M12, a 3 poli
Collegamento elettrico 2
Connettore maschio angolare, M8, 4 poli
Lunghezza del cavo
0.2 m
Grado di protezione
IP65