Attuatore oscillante DRVS-6-180-P-EX4
2536484
GTIN: 4052568265120
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
6
Forza teorica a 6 bar
0.15 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 180 deg
Attacco pneumatico
M3
Momento d'inerzia di massa ammissibile
6.5E-4 kgm²