Attuatore oscillante DRVS-8-90-P-EX4
2536485
GTIN: 4052568265137
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
8
Forza teorica a 6 bar
0.35 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 90 deg
Attacco pneumatico
M3
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.0013 kgm²