Attuatore oscillante DRVS-12-90-P-EX4
2536487
GTIN: 4052568265151
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
12
Forza teorica a 6 bar
1 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 90 deg
Attacco pneumatico
M5
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.005 kgm²