Attuatore oscillante DRVS-32-180-P-EX4
2536497
GTIN: 4052568265250
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Links
Caricamento in corso...
Dimensione
32
Forza teorica a 6 bar
10 Nm
Angolo di oscillazione
0 deg - 180 deg
Attacco pneumatico
G1/8
Momento d'inerzia di massa ammissibile
0.02 kgm²