Valvola VOFD-L12T-M32-MN-G14-8-F19A
3014556
GTIN: 4052568268633
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Funzione valvola
3/2 chiusa monostabile
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
52 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Pressione di lavoro
0 bar - 8 bar