Raccordo a L a nipplo spinato LCN-M3-PK-2-B

30491

GTIN: 4052568022662

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M3
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno tubazione di 3 mm
Dimensione nominale
1.3 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C