Distributore a innesto FCN-3-PK-4/3
31315
GTIN: 4052568022952
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C