Connettore maschio KS3-CK-4

3326

GTIN: 4052568008321

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
158 l/min - 185 l/min