Elemento OR OS-1/2

3427

GTIN: 4052568000394

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione OR
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
5000 l/min
Pressione di lavoro
1 bar - 10 bar
Tipo di montaggio
Con foro passante