Bobina magnetica MSG-24-OD
34401
GTIN: 4052568067823
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Tipo di montaggio
Esagono esterno 1/8 - Clip di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
24 V DC: 11,5 W
Grado di protezione
IP65