Bobina magnetica MSW-230AC-60-OD
34408
GTIN: 4052568067892
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Tipo di montaggio
Esagono esterno 1/8 - Clip di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
220 V AC: 60 Hz, potenza di spunto 36 VA, potenza di mantenimento 28 VA
Grado di protezione
IP65