Bobina magnetica MSW-240AC-OD
34409
GTIN: 4052568067908
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Tipo di montaggio
Esagono esterno 1/8 - Clip di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
240 V AC: 50 Hz, potenza di prelievo 30,0 VA, potenza di mantenimento 22,0 VA
Grado di protezione
IP65