Bobina magnetica MSFG-12-OD

34410

GTIN: 4052568023065

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Perni connettori con schema di collegamento secondo lo standard Festo per MSSD-F
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
12 V DC: 4,1 W
Grado di protezione
IP65