Bobina magnetica MSFW-110-50/60-OD

34420

GTIN: 4052568009786

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
A 3 poli - Perni connettori con schema di collegamento secondo lo standard Festo per MSSD-F
Tipo di montaggio
Con dado zigrinato
Caratteristiche dati bobina
110 V AC: 50/60 Hz, potenza di prelievo 9,0 VA, potenza di mantenimento 7,0 VA
Grado di protezione
IP65