Valvola pneumatica VLX-2-1/4-MS

34432

GTIN: 4052568115159

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/4
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
2400 l/min
Pressione fluido
1 bar - 10 bar