Valvola pneumatica VLX-2-1/2-MS
34434
GTIN: 4052568115173
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Design
Valvola a membrana
Funzione valvola
2/2 chiusa monostabile
Connessioni della valvola di processo
G1/2
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
4000 l/min
Pressione fluido
1 bar - 10 bar