Scatola per interruttore di finecorsa SRBE-CA3-YR90-R-2A-1W-C2N12-EX
3471020
GTIN: 4052568269739
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
0 V - 30 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Deviatore, unipolare
Raccordo pressacavo
1/2 NPT