Connettore maschio KS3-CK-6

3478

GTIN: 4052568018238

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 8 mm - Per nipplo spinato I.D. 6 mm con ghiera
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
216 l/min - 464 l/min