Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G34-160-M1-H3B1T-50-16
3535644
GTIN: 4052568270278
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G3/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
5.2 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
16 mm