Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G114-290-M1-H3ALT-80-16

3535711

GTIN: 4052568270322

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
21.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 16 bar
Dimensione nominale
29 mm