Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G2-430-M1-H3ALT-80-5
3536436
GTIN: 4052568270421
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
30 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 5 bar
Dimensione nominale
43 mm