Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G1-240-V4ANV-80-V

3536677

GTIN: 4052568270513

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
12.5 m³/h
Pressione fluido
-0.9 bar - 0 bar
Dimensione nominale
24 mm