Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G114-310-V4B2V-50-V

3536686

GTIN: 4052568270520

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/4 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
18.5 m³/h
Pressione fluido
-0.9 bar - 0 bar
Dimensione nominale
31 mm