Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-V4ANV-80-V
3536771
GTIN: 4052568270551
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
29 m³/h
Pressione fluido
-0.9 bar - 0 bar
Dimensione nominale
35 mm