Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G112-350-H3ALV-80-V

3536850

GTIN: 4052568270599

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1 1/2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
30.5 m³/h
Pressione fluido
-0.9 bar - 0 bar
Dimensione nominale
35 mm