Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G1-230-H3B1V-50-10-C
3539248
GTIN: 4052568270711
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
9.6 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 10 bar
Dimensione nominale
23 mm