Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-B-G12-130-M1-V4B2T-50-40
3539720
GTIN: 4052568270827
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G1/2 conforme DIN ISO 228
Portata Kv
3.3 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 40 bar
Dimensione nominale
13 mm