Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N114-310-M1-V4B2T-50-9
3539817
GTIN: 4052568270995
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/4 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
18.5 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 9 bar
Dimensione nominale
31 mm