Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-N112-350-M1-V4B2T-50-7

3539928

GTIN: 4052568271053

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Attacco linea
Raccordo filettato da 1 1/2 NPT a ANSI/ASME B 1.20.1
Portata Kv
25 m³/h
Pressione fluido
0 bar - 7 bar
Dimensione nominale
35 mm