Valvola obliqua VZXF-L-M22C-M-A-G2-430-H3ALV-80-V
3540796
GTIN: 4052568271237
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Attacco linea
Pezzo filettato G2 secondo DIN ISO 228
Portata Kv
40 m³/h
Pressione fluido
-0.9 bar - 0 bar
Dimensione nominale
43 mm