Bobina magnetica VACC-S18-70-K5-7U-EX4D
3546588
GTIN: 4052568271275
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi NPT1/2
Caratteristiche dati bobina
48 V AC: 50/60 Hz, alimentazione 7,0 VA - 48 V DC: 7,0 W
Grado di protezione
IP65