Bobina magnetica VACC-S18-70-K5-3-U2D
3546949
GTIN: 4052568271343
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Scatola morsettiera, filettatura entrata cavi NPT1/2
Caratteristiche dati bobina
220 V DC: 7,0 W
Grado di protezione
IP65