Scatola per interruttore di finecorsa SRBG-C1-N-1-ZU-C2-C2

3568166

GTIN: 4052568271411

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
6 V - 60 V
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Raccordo pressacavo
M20x1,5