cavo di collegamento NEBV-A1W3-K-0.3-N-M12W3
3579461
GTIN: 4052568271435
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico ingresso 1, tipo di collegamento
Connettore femmina
Collegamento elettrico 1, connettore
Schema di collegamento tipo A in base alla EN 175301-803
Collegamento elettrico ingresso 2, tipo di collegamento
Connettore maschio
Collegamento elettrico 2, del connettore
M12x1, codifica A secondo EN 61076-2-101
Lunghezza del cavo
0.3 m