Bobina magnetica MSW-24AC

3589

GTIN: 4052568064334

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Tipo di montaggio
Esagono esterno 1/8 - Clip di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
24 V AC: 50 Hz, potenza di commutazione 30,0 VA, potenza di tenuta 22,0 VA
Grado di protezione
IP65