Bobina magnetica MSW-42AC

3594

GTIN: 4052568064365

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento elettrico
Forma A - Connettore maschio - A norma EN 175301-803
Tipo di montaggio
Esagono esterno 1/8 - Clip di fissaggio
Caratteristiche dati bobina
42 V AC: 50 Hz, potenza di spunto 30 VA, potenza di mantenimento 22 VA
Grado di protezione
IP65