Raccordo a L a nipplo spinato LCNH-M5-PK-4
35984
GTIN: 4052568023324
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio M5
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Dimensione nominale
2.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C