Raccordo a L a nipplo spinato LCNH-1/4-PK-6
35989
GTIN: 4052568023379
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro esterno della tubazione di 8 mm
Dimensione nominale
4.9 mm
Temperatura ambiente
0 °C - 60 °C