Raccordo spinato N-1/2-P-9
3610
GTIN: 4052568018481
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G1/2
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 9 mm
Dimensione nominale
8 mm