Raccordo spinato N-3/4-P-19
3613
GTIN: 4052568018511
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/4
Collegamento pneumatico, porta 2
Per tubo diametro interno 19 mm
Dimensione nominale
16.5 mm