Raccordo spinato N-3/8-P-13

36160

GTIN: 4052568023423

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Filetto maschio G3/8
Collegamento pneumatico, porta 2
Per diametro interno tubazione di 13 mm
Dimensione nominale
11 mm