Regolatore di portata unidirezionale GGO-1/4-3/8

3634

GTIN: 4052568000479

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Funzione valvola
Funzione di strozzatura unidirezionale
Portata nominale standard in direzione del flusso
950 l/min
Collegamento pneumatico, porta 1
G1/4
Componente di regolazione
Leva a rullo