Scatola per interruttore di finecorsa SRBE-CA3-YR90-MW-22A-1W-C2N12-C1
3998917
GTIN: 4052568273941
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
0 V - 30 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Deviatore, unipolare
Raccordo pressacavo
1/2 NPT