Scatola per interruttore di finecorsa SRBE-CA3-YR90-N-20N-ZC-C2N12-C1
3998919
GTIN: 4052568273965
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
8.2 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.c.
Raccordo pressacavo
1/2 NPT