Scatola per interruttore di finecorsa SRBE-CA3-YR90-N-1-P-C2N12-C1

3998920

GTIN: 4052568273972

Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Caricamento in corso...
Intervallo di tensione d'esercizio DC
10 V - 30 V
Collegamento elettrico
Morsetto a vite
Indicatore di posizione
Giallo/rosso
Funzione elemento di commutazione
Contatto n.a.
Raccordo pressacavo
1/2 NPT