Connettore maschio KS2-CK-4
4090
GTIN: 4052568018658
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno della tubazione di 6 mm - Per raccordo a nipplo spinato diametro interno 4 mm con ghiera
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
86 l/min - 129 l/min