Connettore maschio KS2-CK-3
4091
GTIN: 4052568018665
Il Global Trade Item Number (GTIN) ha validità internazionale ed è una codifica univoca per l''etichettatura dei prodotti.
Downloads
Caricamento in corso...
Collegamento pneumatico, porta 1
Per diametro esterno tubazione di 4 mm - Per nipplo spinato I.D. 3 mm con ghiera
Portata nominale normale (normalizzata secondo DIN 1343)
68 l/min - 84 l/min